Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2M250
Haltbarkeit(MON) | 24 | Absicherung | IP 67; (ISO 20653) | Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl (1.4401 / 316) |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme(mA) | < 770 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%) | < 75; (relative Luftfeuchtigkeit) | Bildauflösung(px) | 680 x 480 |
Lagertemperatur(°C) | -40-125 | Betriebsspannung(V) | 10-32 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 |
Überspannungsschutz | Ja | Elektrischer Anschluss - OUTPUT | Anschluss: 1 x M16 | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Schutzabdeckungen |
Sie befinden sich auf der Seite für MultiViewBox, die Teilenummer ist E2M250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2M250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften