Quad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E70588

Teilenummer
E70588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.41 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65 Elektrisches Design AS-i Werkstoffe PA 6.6; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Schrauben: Edelstahl (1.4404 / 316L); Mutter: Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: NBR; Flachkabel-Dichtung: NBR
Zusätzliche Spannungsversorgung(V) 24 DC Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC Elektrischer Anschluss Steckverbinder: M12
Umgebungstemperatur(°C) -25-75 Max. Stromlast Gesamt(A) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Quad, die Teilenummer ist E70588.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E70588.

Technischer Support