Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZZ1060
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | 2; (IO-Link-Anschluss Klasse A: 1 x 2) | Absicherung | IP 65; IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung DC(V) | 5; (USB) | Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) | 150 | Schaltpegel Hoch(V) | 11-30 |
Ausführung | USB 2.0 | Schaltpegel niedrig(V) | 0-5 | Werkstoffe | Gehäuse: PA; Buchse: PA; Kontermutter: Messing vernickelt |
Leistungsaufnahme(mA) | < 1100; (USB) | Schutzklasse | III | Anwendung | Parametrisierung und Analyse von Einheiten |
Anzahl von Anschlüssen Klasse A | 1 | Lagertemperatur(°C) | -25-85 | Umgebungstemperatur(°C) | -25-50 |
Kurzschlussschutz Digitale Eingänge | Ja | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | 2; (IO-Link-Anschluss Klasse A: 1 x 2) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 90 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; USB | Nennstrom pro Anschluss(A) | 0.65|0.15 | Elektrischer Anschluss - Sensor | Steckverbinder: M12 |
Anzahl der USB-Schnittstellen | 1 | Kurzschlussfest | Ja | IO-Link Revision | 1.1 |
Anzeige | PWR: 1 x LED, grün/rot Spannungsversorgung: IO-Link: 1 x LED, grün/rot Kommunikation DI/DO: 1 x LED, orangefarbener digitaler Eingang/Ausgang |
Art der Übertragung | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | Sensorversorgung | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für USB IO-Link Master einstellen, die Teilenummer ist ZZ1060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZZ1060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften