Gateway-Schwingungssensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZB0929

Teilenummer
ZB0929
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

661.98 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Sicherheitsstandard AES-128 Frequenzband 2,4 GHz
Werkstoffe PA; ABS Leistungsaufnahme(mA) < 200 Schutzklasse III
Ausführung mit Steckverbinder RJ45 Betriebsspannung(V) 5 DC Umgebungstemperatur(°C) 0-50
Protokoll TCP/IP|proprietär Bemerkung keine SIM-Karte mitgeliefert Kommunikationsschnittstelle WLAN; Mobile Netzwerke; Ethernet
Funkzulassung für EU; Kanada; USA; Australien; Brasilien Verwendung Datenübertragung|Sensoranschluss Maße(mm) ø 95
Anzeige Status: 1 x LED Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Montagezubehör, für die Wandmontage
Stromversorgung

Sie befinden sich auf der Seite für Gateway-Schwingungssensoren, die Teilenummer ist ZB0929.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB0929.

Technischer Support