Vierfachverteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E70600

Teilenummer
E70600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.74 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65 Elektrisches Design AS-i Werkstoffe PA 6.6; Schrauben: Edelstahl (1.4404 / 316L); Muttern: Edelstahl (1.4404 / 316L); Flachkabeldichtung: NBR
Zusätzliche Spannungsversorgung(V) 24 DC Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-75
Max. Stromlast Gesamt(A) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Vierfachverteiler, die Teilenummer ist E70600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E70600.

Technischer Support