Unterteil AS-I Modul【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC5000
AC5003
AC5010
AC5011
AC5014
AC5015
AC5031
AC5101
E75000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Zusätzliche Spannungsversorgung
(V)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Packungsmenge
(Stk.)
Anbauart AS-I-Adressierung Kontakt Bewertung Maße
(mm)

14.00 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT-26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 2 A45 x 80 x 20

23.80 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT24 DC26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 2 A45 x 80 x 20

22.49 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT-26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und PlatteAdressierbuchse< 2 A45 x 80 x 20

31.00 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT24 DC26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und PlatteAdressierbuchse< 2 A45 x 80 x 20

24.85 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT; Edelstahl (1.4305 / 303)-26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 2 A-

35.57 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT; Edelstahl (1.4305 / 303)24 DC26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 2 A45 x 80 x 20

27.99 €

1 4 Arbeitstage IP 65AS-iPBT-26.5-31.6 DCSchraubklemmen: -2,5 mm²-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 4 A-

16.74 €

1 4 Arbeitstage IP 65AS-iPBT-26.5-31.6 DCSchraubklemmen: -2,5 mm²-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 4 A45 x 82.5 x 33

74.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage --Kunststoffe----20-7010---91.5 x 18 x 45

Loading...

  1. 1

Technischer Support