Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC1096
Absicherung | IP 00 | Leistungsaufnahme(mA) | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) | Anwendung | AS-i Sicherheit am Arbeitsplatz |
---|---|---|---|---|---|
Kommunikationsschnittstelle | PCI-Bus | Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) | 70 | Anzahl der AS-I Master | 2 |
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Treiber-CD |
Sie befinden sich auf der Seite für AS-Interface PCI-Karte, die Teilenummer ist AC1096.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC1096.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften