Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite (mm) | AS-I-Zertifikat | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | RFID-Norm | Stromaufnahme Referenzspannung (V) | Protokoll | Abstand Schreib-/Lesekopf Seite (mm) | AS-I ID Code (hex) | Gehäuse | Kommunikationsschnittstelle | Betriebsfrequenz (MHz) | Sensing Face | Abstand zum ID-Tag (mm) | Funkzulassung für | AS-I E/A-Konfiguration (hex) | Befestigung | Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite | IO-Link Revision | Maße (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Reisegeschwindigkeit (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 40 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M12 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 20 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 20 bezogen auf 20 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 12 nur für statische Anwendungen | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | M12 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
298.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 90 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M12 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 25 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 25 bezogen auf 20 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 18 nur für statische Anwendungen | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Südkorea; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M12 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 60 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 60 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 16 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 90 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 90 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 40 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Südkorea; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 60 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 60≤ 16 | EU; Australien; China; Indien; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 90 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 90≤ 40 | EU; Australien; China; Indien; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
316.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 50 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 50 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 30 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | M30 x 1.5 / L = 50 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
316.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 160 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 120 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 120 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 45 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M30 x 1.5 / L = 50 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
316.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 50 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 50≤ 30 | EU; Australien; China; Indien; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | M30 x 1.5 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
316.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 160 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 120 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 120≤ 45 | EU; Australien; China; Indien; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M30 x 1.5 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
318.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 400 | - | Gehäuse: PA; Metallteile: Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 24 DC | Stecker: 1 x M12, drehbar, verriegelbar | -20-60 | - | - | - | 400 | - | rechteckig | DATA / DTE10x | 0.125 | 5 Positionen wählbar | 400Lesen : ≤ 60 statisches Schreiben : ≤ 55 statisches Referenzkennzeichen : E80360 | EU; USA; Kanada; Australien; China; Taiwan; Indien; Südkorea; Singapur | - | bündig montierbar | - | - | 40 x 40 x 54 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | < 0.5 | ||
335.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 250 | - | Gehäuse: PA; Metallteile: Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 24 DC | Stecker: 1 x M12, drehbar, verriegelbar | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 300 | - | rechteckig | DATA / DTE10x | 13.56 | 5 Positionen wählbar | 300Lesen : ≤ 60 statisch Schreiben : ≤ 60 statisch Referenzmarke : E80370 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Südkorea; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | 40 x 40 x 54 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | < 1 | ||
291.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | PBT; TPE-U; Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 100 | - | rechteckig | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 100 bezogen auf 30 mm Münzanhänger und Antenne auf Metall installiert. I-CODE SLI : ≤ 32 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | 20 x 7 x 48 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
295.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | PBT; TPE-U; Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 100 | - | rechteckig | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 100 bezogen auf 30 mm Münzanhänger und Antenne auf Metall installiert. I-CODE SLI : ≤ 32 | EU; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | 20 x 7 x 48 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
418.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | 400 | - | PBT; PC; Edelstahl | < 150 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | - | - | - | 600 | - | - | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 600 bezogen auf den ID-Tag E80384:< 190 bezogen auf eine ISO-Karte E80407:< 230 | EU; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | 120 x 50 x 113 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 4 x LED-Balkenanzeige, gelb | - | - | ||
784.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | IP 67 | AS-i | - | 71501 | PA | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 26,5-31,6 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M12 | -20-50 | - | - | - | - | 4 | rechteckig | - | 0.125 | - | - | EU; USA; Kanada; Australien; China; Singapur | 7 | - | 200 | - | 55 x 24 x 41 | - | Betriebsspannung 1 x LED, grün Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb Fehler AS-i Datenkommunikation 1 x LED, rot | - | < 0.5 | ||
827.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | IP 67; IP 69K | AS-i | - | 87201 | PA | < 75 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 26.5-31.6 DC | Stecker: 1 x M12, drehbar, verriegelbar | -20-60 | - | - | - | - | 4 | rechteckig | - | 0.125 | 5 Positionen wählbar | - | EU; USA; Kanada; Australien; Singapur | 7 | - | 150 | - | 40 x 40 x 54 | - | Betriebsspannung 1 x LED, grün Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb Fehler AS-i Datenkommunikation 1 x LED, rot | - | < 0.5 | ||
821.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | IP 67 | AS-i | - | 83401 | Gehäuse: PSA; Metallteile: Zinkdruckguss / Messing vernickelt | < 65 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 26.5-31.6 DC | Stecker: 1 x M12, drehbar | -20-60 | - | - | - | - | 4 | rechteckig | - | 0.125 | - | - | EU; USA; Kanada; Australien; Singapur | 7 | - | 400 | - | 92 x 80 x 40 | - | Betriebsspannung 1 x LED, grün Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb Fehler AS-i Datenkommunikation 1 x LED, rot | - | < 0.5 | ||
351.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: PA; Metallteile: Edelstahl | ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V) | - | - | - | -25-80 | 9-32 DC | Stecker: 1 x M12, drehbar, verriegelbar | -20-60 | ISO 15693 | - | Öffnen können | - | - | rechteckig | CAN | 13.56 | 5 Positionen wählbar | ≤ 60 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; Taiwan; Indien; Singapur | - | - | - | - | 40 x 40 x 54 | - | Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grünes Licht Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelbes Licht Fehler: 1 x LED, rot blinkend | - | - | ||
413.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | 900 | - | PBT; PC; Edelstahl | < 150 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | 9-32 DC | - | -20-60 | - | 24 | Öffnen können | 1200 | - | - | CAN | 13.56 | - | 1200 bezogen auf den ID-Tag E80384 : < 190 | EU; USA; Kanada; Australien; Taiwan; Indien; Singapur | - | - | - | - | 120 x 50 x 113 | - | Betrieb: 1 x LED, grün/rot CANopen-Schnittstelle 1 x LED-Balkenanzeige, gelber Tag Kommunikation | - | - | ||
260.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 40 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M12 x 1 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 20 | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | 20 bezogen auf 20 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 12 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | bündig montierbar | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
260.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 90 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M12 x 1 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 25 | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | 25 bezogen auf 20 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 18 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
264.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 60 | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | 60 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 16 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | bündig montierbar | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 50 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
264.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 90 | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | 90 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 40 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 50 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
264.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzdeckel: PPS; Steckereinsatz: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI:≤ 16 | EU; Australien; China | - | bündig montierbar | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
264.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzdeckel: PPS; Steckereinsatz: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI:≤ 40 | EU; Australien; China | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
277.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 50 | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | 50 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 30 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | bündig montierbar | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 50 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
277.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 160 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 120 | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | 120 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 45 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 50 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
277.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI:≤ 30 | EU; Australien; China | - | bündig montierbar | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
277.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI:≤ 45 | EU; Australien; China | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
294.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: PA; Metallteile: Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | rechteckig | IO-Link | 13.56 | - | lesen:≤ 60static bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | bündig montierbar | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
256.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | PBT; TPU; Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 100 | - | rechteckig | IO-Link | 13.56 | - | 100 bezogen auf 30 mm Münzanhänger und Antenne auf Metall installiert. I-CODE SLI : ≤ 32 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | 20 x 7 x 48 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
259.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | PBT; TPU; Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 100 | - | rechteckig | IO-Link | 13.56 | - | 100 bezogen auf 30 mm Münzanhänger und Antenne auf Metall installiert. I-CODE SLI : ≤ 32 | EU; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | 20 x 7 x 48 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
373.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | 400 | - | PBT; PC; Edelstahl | < 150 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 600 | - | - | IO-Link | 13.56 | - | 600 bezogen auf den ID-Tag E80384:< 190 bezogen auf eine ISO-Karte E80407:< 230 | EU; Australien; China; Singapur | - | - | - | 1.1 | 120 x 50 x 113 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 4 x LED-Balkenanzeige, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
308.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M18 x 1 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | Öffnen können | 50 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 50≤ 18 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grünes Licht Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend Fehler: 1 x LED, rot blinkend Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelbes Licht | - | - | ||
308.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M18 x 1 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | Öffnen können | 65 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 65≤ 40 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grünes Licht Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend Fehler: 1 x LED, rot blinkend Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelbes Licht | - | - | ||
308.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M18 x 1 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | J1939 | 50 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 50≤ 18 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün CAN-Kommunikation 1 x LED, rot Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb | - | - | ||
308.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M18 x 1 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | J1939 | 65 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 65≤ 40 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün CAN-Kommunikation 1 x LED, rot Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb | - | - | ||
317.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzdeckel: PPS; Kabelstecker: PUR | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M18 x 1 | -40-85 | 9-32 DC | Kabel: 0.8 m | -40-85 | ISO 15693 | - | Öffnen können | - | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | ≤ 15 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 58 | - | Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grünes Licht Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend Fehler: 1 x LED, rot blinkend Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelbes Licht | - | - | ||
325.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M30 x 1.5 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | Öffnen können | 60 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 60≤ 30 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 70 | - | Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grünes Licht Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend Fehler: 1 x LED, rot blinkend Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelbes Licht | - | - | ||
325.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 200 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M30 x 1.5 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | Öffnen können | 100 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 100≤ 55 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 70 | - | Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grünes Licht Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend Fehler: 1 x LED, rot blinkend Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelbes Licht | - | - | ||
325.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M30 x 1.5 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | J1939 | 60 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 60≤ 30 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün CAN-Kommunikation 1 x LED, rot Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb | - | - | ||
325.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 200 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | - | - | M30 x 1.5 | -40-85 | 9-32 DC | Anschluss: 1 x M12 | -40-85 | ISO 15693 | - | J1939 | 100 | - | Gewindetyp | CAN | 13.56 | - | 100≤ 55 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | - | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün CAN-Kommunikation 1 x LED, rot Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb | - | - |
Loading...
Schutzklasse | III |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite
Absicherung
Elektrische Konstruktion
Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite(mm)
AS-I-Zertifikat
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Gewinde-Bezeichnung
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
RFID-Norm
Stromaufnahme Referenzspannung(V)
Protokoll
Abstand Schreib-/Lesekopf Seite(mm)
AS-I ID Code(hex)
Gehäuse
Kommunikationsschnittstelle
Betriebsfrequenz(MHz)
Sensing Face
Abstand zum ID-Tag(mm)
Funkzulassung für
AS-I E/A-Konfiguration(hex)
Befestigung
Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite
IO-Link Revision
Maße(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Art der Übertragung
Reisegeschwindigkeit(Frau)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften