Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DTE601 |
DTE602 |
DTE604 |
DTE801 |
DTE802 |
DTE804 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel (°) | Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite (mm) | Werkstoffe | RFID-Norm | Protokoll | Abstand Schreib-/Lesekopf Seite (mm) | Leistungsaufnahme (W) | Betriebsfrequenz (MHz) | Funkzulassung für | Verwendung | Sendeleistung ERP (mW) | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 600 | PBT / PC; Edelstahl; Aluminium | ISO 15693 | PROFINET|TCP/IP | 850 | - | 13.56 | EU; Australien; China | Datenübertragung | - | 113 x 113 x 50 | ||
896.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 600 | PBT / PC; Edelstahl; Aluminium | ISO 15693 | EtherNet/IP|TCP/IP | 850 | - | 13.56 | EU; Australien; China | Datenübertragung | - | 113 x 113 x 50 | ||
896.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 600 | PBT / PC; Edelstahl; Aluminium | ISO 15693 | TCP/IP | 850 | - | 13.56 | EU; Australien; China | - | - | 113 x 113 x 50 | ||
1,350.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl | - | PROFINET|TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | Datenübertragung | 200 | 113 x 118.6 x 50 | ||
1,350.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl | - | EtherNet/IP|TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | Datenübertragung | 200 | 113 x 118.6 x 50 | ||
1,377.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl | - | TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | - | 200 | 113 x 118.6 x 50 |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) | 100; (max.) | Leistungsaufnahme(mA) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | III | Betriebsspannung(V) | 19.2-28.8 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -20-60 |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel(°)
Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite(mm)
Werkstoffe
RFID-Norm
Protokoll
Abstand Schreib-/Lesekopf Seite(mm)
Leistungsaufnahme(W)
Betriebsfrequenz(MHz)
Funkzulassung für
Verwendung
Sendeleistung ERP(mW)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften