Kopf lesen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DTA101
DTA201
DTA301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite Absicherung AS-I-Zertifikat Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Sensing Face Funkzulassung für Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite Maße
(mm)

722.63 €

1 4 Arbeitstage 200IP 6771502PA< 5026,5-31,6 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M12-20-50-EU; USA; Kanada; Australien; China; Singapur20055 x 24 x 41

755.73 €

1 4 Arbeitstage 150IP 67; IP 69K87202PA< 7526.5-31.6 DCStecker: 1 x M12, drehbar, verriegelbar-20-605 Positionen wählbarEU; USA; Kanada; Australien; Singapur15040 x 40 x 54

748.66 €

1 4 Arbeitstage 280IP 6783501Gehäuse: PSA; Metallteile: Zinkdruckguss / Messing vernickelt< 6526,5-31,6 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Stecker: 1 x M12, drehbar-20-60-EU; USA; Kanada; Australien; Singapur40092 x 80 x 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Elektrische Konstruktion AS-i Schutzklasse III Anwendung Erkennung von Objekten auf Transportmitteln
Lagertemperatur(°C) -25-80 AS-I ID Code(hex) 3 Gehäuse rechteckig
Betriebsfrequenz(MHz) 0.125 AS-I E/A-Konfiguration(hex) 7 Anzeige Betriebsspannung
1 x LED, grün
Tag-Kommunikation
1 x LED, gelb
Fehler AS-i Datenkommunikation
1 x LED, rot
Reisegeschwindigkeit(Frau) < 0.5

Technischer Support