Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -40-85 | - | - | -40-85 | - | 120; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | Schraubmontage | 224 | Gewindetyp | 0.125 | - | - | - | M5 x 0.8 / L = 16.5 | - | |||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PBT orange; PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -40-85 | - | - | -40-85 | - | 120; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | Tag-Aufnahme für Werkstückträger | 0.125 | - | - | - | 18 x 33 x 16.9 | ID-Tag:, E80301 | |||
40.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | Gewindehülse: PBT orange | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 160; (Dauer der Prüfung: 1 x 35 h) | Schraubmontage | 224 | Gewindetyp | 0.125 | - | - | Montage auf Metall | M18 x 1 / L = 16.2 | Sicherungsmuttern: 2 | |||
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PPS schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 160; (Dauer der Prüfung: 1 x 35 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 12 / L = 2 | - | |||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 20 / L = 2.2 | - | |||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 30 / L = 2.2 | - | |||
13.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 100; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 50 / L = 2.2 | - | |||
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PVC weiß | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -35-50 | - | - | -35-50 | - | 50 | - | 224 | ISO-Karte | 0.125 | - | - | - | 54 x 86 x 1 | - | |||
25.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PA Hohe Temperatur | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 200; (Dauer der Prüfung: 160 °C: 500 x 20 min. 200 °C: 10 x 20 min) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 26 / L = 4 | - | |||
209.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PU | - | EEPROM | ICODE SLIX | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 47 / L = 10 | - | ||
105.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PA 6 | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 34 / L = 6 | - | ||
100.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | ABS | - | EEPROM | ICODE SLIX | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Aufkleben auf einer Oberfläche; Bei Montage auf Metall die flache Seite auf der Oberfläche anbringen) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 90 x 34 x 7 | - | ||
68.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PPS | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | EEPROM | ICODE SLIX | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 16 / L = 3 | - | ||
143.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 120; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | Schraubmontage | 2048 | Gewindetyp | 0.125 | - | - | - | M5 x 0.8 / L = 16.5 | - | ||
20.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PBT orange; PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 120; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 2048 | Tag-Aufnahme für Werkstückträger | 0.125 | - | - | - | 18 x 33 x 16.9 | ID-Tag:, E80345 | |||
138.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | EEPROM | Vigo | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | Gewindetyp | 13.56 | 28 | 8 | - | M5 / L = 16.5 | - | ||
19.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PBT orange; PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | EEPROM | Vigo | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | Tag-Aufnahme für Werkstückträger | 13.56 | 28 | 8 | - | 18 x 33 x 16.9 | - | |||
76.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 8 | IP 68 | unbegrenzt | unbegrenzt | PPA | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | FRAM | MB89R118C | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | - | 16000 | - | 13.56 | 250 | 8 | - | ø 20 / L = 3 | - | ||
24.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | PU schwarz | - | - | - | -25-85 | - | 1 | -25-85 | - | 100 | - | 128 | - | 865-870 | - | - | - | ø 30 / L = 10 | - | |||
13.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PA 6 schwarz | - | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 140; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 192 | - | 0.125 | 6 | 4 | - | ø 30 / L = 2.5 | - | |||
20.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PA 6 schwarz | - | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 140; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 1984 | - | 0.125 | 62 | 4 | - | ø 30 / L = 2.5 | - | |||
33.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | IP 68 | unbegrenzt | unbegrenzt | PA 6 schwarz | - | FRAM | MB89R118C | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 16000 | - | 13.56 | 250 | 8 | - | ø 30 / L = 2.8 | - | |||
14.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68; IP 69K | 100000 | unbegrenzt | PA 6 schwarz | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 30 / L = 3 | - | |||
13.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PPA | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | 140; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 20 / L = 3 | - | |||
1,707.65 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 4 | - | 100000 | unbegrenzt | PP; Klebstoff: HL2 | - | EEPROM | ICODE SLIX | - | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (selbstklebend) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 50 x 80 x 0.1 | - | ||
58.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | IP 68; IP 69K | unbegrenzt | unbegrenzt | PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50] | - | FRAM | MB89R112 | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 65536 | - | 13.56 | 256 | 8 | - | ø 30 / L = 3 | - | |||
112.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PPA GF30; Epoxidharz vergossen | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | Montage auf metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen | ø 4.35 / L = 3.6 | - | ||
1,661.68 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 4 | - | 100000 | unbegrenzt | PP; Klebstoff: HL2 | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (selbstklebend) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 30 x 65 x 0.1 | - | ||
36.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | IP 68; IP 69K | unbegrenzt | unbegrenzt | PPA schwarz | - | FRAM | MB89R118C | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 16000 | - | 13.56 | 250 | 8 | - | ø 50 / L = 3 | - | |||
17.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68; IP 69K | 100000 | unbegrenzt | PPA schwarz | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 1024 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 50 / L = 3 | - | |||
153.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | Glas | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | EEPROM | ICODE SLIX | -20-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 4 / L = 22 | - | ||
63.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 66 | 100000 | unbegrenzt | ABS | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | EEPROM | ICODE SLIX | -25-55 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Befestigungsöse) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 40 x 31 x 4.8 | - | ||
122.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PPS schwarz; Epoxidharz vergossen | - | EEPROM | Vigo | -40-90 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen; (Kleben auf einer Oberfläche; bei Montage auf Metall die graue Seite auf der Oberfläche anbringen) | 896 | - | 13.56 | 32 | 8 | - | ø 12.3 / L = 2.1 | - | ||
17.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | - | - | Gehäuse: Polycarbonat-ABS | RFID-Codierung von Metalltanks | EEPROM | Impinj Monza 4QT | -40-85 | 96 Bit; (erweiterbar: 128 Bit) | 1 | - | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C | - | - | 512 | - | 860-930 | - | 64 | - | 53 x 139.2 x 14.9 | - | |||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | - | - | Gehäuse: Polycarbonat-ABS | RFID-Codierung von Metalltanks | EEPROM | Impinj Monza 4QT | -40-85 | 96 Bit; (erweiterbar: 128 Bits) | 1 | - | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C | - | - | 512 | - | 860-930; (Indien: 865-867 MHz) | - | 6 | - | 70 x 174 x 17.6 | - | |||
566.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | - | - | - | PPS | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | EEPROM | ICODE SLIX | -55-240 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung: Abstandshalter E80401; Aufkleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 51 x 6.5 x 51 | - | ||
68.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PA 9T | - | EEPROM | ICODE SLIX | -25-90 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Aufkleben auf einer Oberfläche; Bei Montage auf Metall, Seite B auf der Oberfläche montieren) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 22 / L = 3 | - | ||
53.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | - | - | Gehäuse: Epoxydharz | - | - | ICODE SLIX | -40-85 | - | 10 | - | ISO 15693 | - | - | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 7.5 / L = 1 | - | ||
67.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PVC | - | EEPROM | ICODE SLIX | -30-50 | - | - | - | ISO 15693 | - | - | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 54 x 86 x 1 | - | ||
141.23 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | - | 100000 | unbegrenzt | Gehäuse: PPA GF30; Epoxidharz | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | 10 | - | ISO 15693 | - | Einpressgehäuse; Einbau in Metall; Einbau in Nicht-Metall | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 8.3 / L = 3.6 | - | ||
42.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Gehäuse: PVC | - | EEPROM | Impinj Monza 4QT | -35-50 | 96-128 Bits; (Benutzer: 32-64 Bits) | 10 | - | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C | - | - | 192 | - | 860-960 | - | - | - | 54 x 85.6 x 0.76 | - | ||
86.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | - | - | - | RFID-Codierung in der Produktionskontrolle | - | - | -25-50 | - | 50 | - | - | - | - | 512 | - | 13.56 | - | 8 | - | 30 x 65 x 0.6 | - | ||
49.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | - | - | Gehäuse: Polycarbonat-ABS | RFID-Codierung von Metalltanks | EEPROM | Impinj Monza 4QT | -40-85 | 128 Bit | 5 | - | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C | - | - | 512 | - | 860-930 | - | 6 | - | 110 x 25 x 12.9 | - | ||
62.03 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | - | - | Gehäuse: Polycarbonat-ABS | RFID-Codierung von Metalltanks | EEPROM | Impinj Monza 4QT | -40-85 | 128 Bit | 5 | - | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C | - | - | 512 | - | 860-930 | - | 6 | - | 48 x 51 x 12.6 | - | ||
166.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | - | 100000 | unbegrenzt | Gehäuse: PPA GF30; Epoxidharz | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | 10 | - | ISO 15693 | - | Gehäuse zum Einpressen; Einbau in Metall | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 10.3 / L = 4 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blockgröße(Byte)
Absicherung
Max. Schreibzyklen
Max. Lesezyklen
Werkstoffe
Anwendung
Speicher Typ
Chip-Typ
Umgebungstemperatur(°C)
Elektronischer Produkt-Code (EPC)
Packungsmenge(Stk.)
Betriebstemperatur (aktiv)(°C)
RFID-Norm
Spitzentemperatur (passiv)(°C)
Anbauart
Speichergröße(bit)
Gehäuse
Betriebsfrequenz(MHz)
Anzahl der Blöcke
Eindeutige Identifikationsnummer (UID)(Byte)
Montage
Maße(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften