Neigungssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC2019
EC2045
EC2060
EC2061
EC2082
JD1111
JD1121
JD1311
JD2110
JD2120
JD2310
JN2100
JN2101
JN2200
JN2201
JN2300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Absicherung Messbereich Fahrzeuggierrate
(°/s)
Einschaltverzögerungszeit
(s)
Elektrische Konstruktion Temperatur-Koeffizient
(1/K)
Wiederholgenauigkeit
(°)
Winkelbereich
(°)
Grenzfrequenz
(Hz)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Max. Stromaufnahme
(mA)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
(%)
Schutzklasse Anwendung Frequenzbereich
(Hz)
Genauigkeit
(°)
Analoger Stromausgang
(mA)
Elektrischer Anschluss - CAN-OUT Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Messachsen Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Max. Initialisierungszeit
(Frau)
Prozessdaten Binär Ausgabe Funktion Gesamtzahl der Ausgaben Protokoll Max. Last
(Ω)
Präzisions-Analogausgang
(%)
Messbereich ACceleration
(g)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Abschlusswiderstand Min. Lastwiderstand
(Ω)
Funktionsprinzip Absicherung Messbereich der Vibration
(mm/s)
Anzahl der CAN-Schnittstellen Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Hysterese
(°)
Kommunikationsschnittstelle Auflösung
(°)
Anzugsmoment
(Nm)
Messbereich der Vibration
(g)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Überlastschutz Messprinzip Prozessdaten Analog Sio-Modus Min. Prozess-Zykluszeit
(Frau)
Profile Min. Isolationswiderstand
(MΩ)
IO-Link Revision Elektrischer Anschluss - CAN-IN Maße
(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ Anzeige Art der Übertragung Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

357.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-----0.1± 90--------0.1---15-30 DC1Kabel: 3,5 m, PUR--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

357.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10.5-4.5-----0.1± 90--------0.1---8-30 DC1Kabel: 3,5 m, PUR--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

377.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-------± 20--------0.14-20--11-15 DC1Anschluss: 1 x M12--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

94.84 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1------0.22.2-5.5--------0.2---10-30 DC1Kabel: 3,1 m, PVC-----normalerweise offen-----1----------------------75 x 22 x 16----

377.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-------± 90----90; (nicht kondensierend)---0.14-20--40-8520-30 DC1Anschluss: 1 x M12--1-------------------1.8-----------41 x 41 x 52----

906.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.050-360-Gehäuse: Aluminium-Druckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz< 65; (9 - 30 V DC)--IIIHochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC1; (Z)--40-85Ja-----Öffnen können--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0,01; (parametrisierbar)----MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor; Gyroskop)----100; (500 V DC)-Anschluss: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grün
Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

936.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.050-360-Gehäuse: Aluminium-Druckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz< 65; (9 - 30 V DC)--IIIHochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen-± 0.5|± 0.3-Anschluss: 1 x M12-40-859-30 DC1; (Z)--40-85Ja-----Öffnen können--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0,01; (parametrisierbar)----MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor; Gyroskop)----100; (500 V DC)--27 x 59 x 118.5-Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grün
Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 2

896.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.050-360-Gehäuse: Aluminium-Druckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz< 65; (9 - 30 V DC)--IIIHochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC1; (Z)--40-85Ja-----SAE J1939--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01----MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor; Gyroskop)----100; (500 V DC)-Anschluss: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Betriebsart: 1 x LED, grün
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

906.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.05± 90-Gehäuse: Aluminium-Druckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz< 65; (9 - 30 V DC)--IIIHochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC2; (X/Y)--40-85Ja-----Öffnen können--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0,01; (parametrisierbar)----MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor; Gyroskop)----100; (500 V DC)-Anschluss: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grün
Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

936.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.05± 90-Gehäuse: Aluminium-Druckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz< 65; (9 - 30 V DC)--IIIHochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen-± 0.5|± 0.3-Anschluss: 1 x M12-40-859-30 DC2; (X/Y)--40-85Ja-----Öffnen können--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0,01; (parametrisierbar)----MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor; Gyroskop)----100; (500 V DC)--27 x 59 x 118.5-Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grün
Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 2

896.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 67; IP 68; IP 69K± 500--≤ ± 0.008°± 0.05± 90-Gehäuse: Aluminium-Druckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz< 65; (9 - 30 V DC)--IIIHochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen-± 0.5|± 0.3---40-859-30 DC2; (X/Y)--40-85Ja-----SAE J1939--± 4------1-≤ ± 0.05CAN0.01----MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor; Gyroskop)----100; (500 V DC)-Anschluss: 1 x M1227 x 59 x 105.3-Betriebsart: 1 x LED, grün
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

585.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (Aufwärmzeit)-≤ ± 0.02°≤ ± 0.10-360 / ± 1800,5-10; (parametrisierbar)Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt70; (24 V DC. 25°C)310; (9.2 V DC; -40°C)-IIIHochpräzise Neigungsmessung in 2 Achsen für mobile Anwendungen0.1-400≤ ± 0,5; (absolut)-Anschluss: 1 x M12-40-859.2-30 DC2--40-85Ja-1000---CANopen CiA DS 301----Ja; (intern; parametrierbar)---32001-≤ ± 0.05CAN0,1; (parametrisierbar)-16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrisierbar)--MEMS kapazitiv----100; (500 V DC)--90 x 62 x 33.2-Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grün
Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

676.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (Aufwärmzeit)-≤ ± 0.0008°≤ ± 0.01-45-450,5-10; (parametrisierbar)Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt70; (24 V DC. 25°C)405; (9.2 V DC; -40°C)-IIIHochpräzise Neigungsmessung in 2 Achsen für mobile Anwendungen-≤ ± 0,01; (absolut)-Anschluss: 1 x M12-40-859.2-30 DC2--40-85Ja-1000---CANopen CiA DS 301----Ja; (intern; parametrierbar)-statisch--1-≤ ± 0.05CAN0,01; (parametrisierbar)----MEMS kapazitiv----100; (500 V DC)--90 x 62 x 33.2-Vorbetrieblicher Modus: 1 x LED, grün
Betriebsmodus: 1 x LED, grün blinkend
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

498.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 22-10; (im Falle einer Störung: 1 V)IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (Aufwärmzeit)PNP/NPN≤ ± 0.02°≤ ± 0.1± 1800,5-10; (parametrisierbar)Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt90; (24 V DC. 25°C)330; (9.2 V DC; -40°C)-IIIHochpräzise Neigungsmessung in 2 Achsen für mobile und industrielle Anwendungen0.1-400≤ ± 0,5; (absolut)4-20; (im Falle einer Störung: 2 mA)--40-859,2-30 DC; (Spannungsausgang: 12-30 DC; IO-Link: 18-30 DC)2--40-85Ja210002Schließer / Öffner; (programmierbar)4-220; (220 (9.2-15 V) / 500 (15-30 V))≤ 1-2-1000; (10000 (12-13.5 V) / 1000 (13.5-30 V))-Ja3200-2.5≤ ± 0.05IO-Link0.05-16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrisierbar)125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C))JaMEMS kapazitiv2Ja5Intelligenter Sensor: Prozessdaten variabel; Geräteidentifikation, Gerätediagnose-1.1-90 x 62 x 33.2ABetrieb: 1 x LED, grün
Schaltpunkt
1 x LED, gelb
COM2 (38,4 kBaud)Schutzhülle

553.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 22-10; (im Falle einer Störung: 1 V)IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (Aufwärmzeit)PNP/NPN≤ ± 0.0008°≤ ± 0.01± 450,5-10; (parametrisierbar)Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt100; (24 V DC. 25°C)380; (9.2 V DC; -40°C)-IIIHochpräzise Neigungsmessung in 2 Achsen für mobile und industrielle Anwendungen-≤ ± 0,01; (absolut)4-20; (im Falle einer Störung: 2 mA)--40-859,2-30 DC; (Spannungsausgang: 12-30 DC; IO-Link: 18-30 DC)2--40-85Ja210002Schließer / Öffner; (programmierbar)4-220; (220 (9.2-15 V) / 500 (15-30 V))≤ 1-2-1000; (10000 (12-13.5 V) / 1000 (13.5-30 V))-Ja--2.5≤ ± 0.05IO-Link0.01--125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C))JaMEMS kapazitiv2Ja5Intelligenter Sensor: Prozessdaten variabel; Geräteidentifikation, Gerätediagnose-1.1-90 x 62 x 33.2ABetrieb: 1 x LED, grün
Schaltpunkt
1 x LED, gelb
COM2 (38,4 kBaud)Schutzhülle

584.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-300; (Aufwärmzeit)-≤ ± 0.02°≤ ± 0.10-360 / ± 1800,5-10; (parametrisierbar)Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt70; (24 V DC. 25°C)310; (9.2 V DC; -40°C)-IIIHochpräzise Neigungsmessung in 2 Achsen für mobile Anwendungen0.1-400≤ ± 0,5; (absolut)-Anschluss: 1 x M12-40-859.2-30 DC2--40-85Ja-1000---SAE J1939----Ja; (intern; parametrierbar)---32001-≤ ± 0.05CAN0.1-16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrisierbar)--MEMS kapazitiv----100; (500 V DC)--90 x 62 x 33.2-Betriebsmodus
1 x LED, grün
Störung: 1 x LED, rot
-Schutzhülle: 1

Loading...

  1. 1

Technischer Support