Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Max. Interne Kapazität (nF) | Max. Innere Induktivität (µH) | Länge des Kabels (m) | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Kompatibel mit Paint | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 67 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss; Dichtung: PBT | Kamera mit Videoausgang O2M20x | - | - | - | - | - | < 60 DC | -45-85 | - | - | - | - | - | - | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||
34.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | PUR | Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit | - | - | 15.5 x 15.5 x 43.9 | - | - | - | ||
43.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | PUR | Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit | - | - | 15.5 x 15.5 x 43.9 | - | - | - | ||
60.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | PUR | Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit | - | - | 15.5 x 15.5 x 43.9 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 13.3 x 8.5 x 20.5 | - | - | - | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
18.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | 4; (-40°C) | - | - | - | - | TPU | Halogen frei | - | - | 8.5 x 8.5 x 30 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 27 x 15 x 39 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 27 x 15 x 39 | - | - | - | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
38.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
49.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
52.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 38.5 x 14.5 x 27.5 | - | - | - | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC | -40-80 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 26 x 26 x 49.9 | - | - | - | ||
42.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | 2; (-40°C) | - | - | - | - | PUR | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
51.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | 2; (-40°C) | - | - | - | - | PUR | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
74.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPU | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC | -40-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 24 x 24 x 50 | - | - | - | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogen frei | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogen frei | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
38.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Hytrel G-4774 | IP 67; IP 69K | - | Hytrel G-4774 | - | - | - | - | - | - | 9.6-30 DC | -40-85 | - | - | - | - | - | Hytrel G-4774 | Halogen frei | - | - | 30 x 30 x 68 | - | - | - | ||
67.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Halogen frei | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
48.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PUR | - | - | - | CAN-Bus | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -20-80 | 4 | - | - | - | - | PUR | Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
90.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PUR | - | - | - | CAN-Bus | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | PUR | Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
63.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 45 x 20 x 49 | - | - | - | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-90 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
84.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 45 x 20 x 49 | - | - | - | ||
133.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
193.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
253.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
133.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
193.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
253.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
195.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
266.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
336.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
195.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
266.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
336.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR schwarz | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Halogen frei | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
76.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Silikonfrei; vergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
50.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Halogen frei | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
131.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | ||
67.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Abgeschirmtes Kabel | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
82.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Abgeschirmtes Kabel | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
33.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Halogen frei | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | Gehäuse: TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
53.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | Gehäuse: TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
53.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
68.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
105.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
57.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | 2; (-40°C) | - | - | - | - | PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
18.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Max. Interne Kapazität(nF)
Max. Innere Induktivität(µH)
Länge des Kabels(m)
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Kompatibel mit Paint
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Optionale Eigenschaften