Teilenummer
|
---|
E11067 |
E11601 |
E11917 |
E12358 |
E12366 |
E12408 |
E12734 |
E70156 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Struktur der Kabel | Werkstoffe | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Länge des Kabels (m) | Anzahl der Kontakte (Buchse) | Anschlussgewinde (Muffe) | Typ (Buchse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 x 0,25 mm² | Zinkdruckguss | < 250 AC/DC | -25-85 | 0.5 | 5 | M12 | Gerade | ||
27.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm) | Messing vernickelt | < 30 AC / < 36 DC | -25-90 | 0.5 | 8 | M12 | Gerade | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 x 0,25 mm² / 1 x 0,5 mm² | Zinkdruckguss vernickelt | < 125 AC/DC | -25-85 | 0.7 | 5 | M12 | Gerade | ||
12.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 x 0,25 mm² | PA 6.6 | < 250 AC/DC | -40-85 | 0.5 | 4 | M12 | Gerade | ||
13.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 x 0,25 mm² | Messing vernickelt | < 60 AC / < 75 DC | -25-85 | 0.5 | 4 | M8 | Gerade | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 x 0,25 mm² | Zinkdruckguss vernickelt | < 125 AC/DC | -25-85 | 0.5 | 5 | M12 | Gerade | ||
15.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 x 0,25 mm² | Zinkdruckguss vergossen | < 250 AC/DC | -25-85 | 2 | 5 | M12 | Gerade | ||
14.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 x 0,25 mm² | Zinkdruckguss vernickelt | < 250 AC/DC V | -25-85 | 0.5 | 4 | M12 | - |
Loading...
Kodierung (Buchse) | A | Material der Kabel | PVC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Struktur der Kabel
Werkstoffe
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Länge des Kabels(m)
Anzahl der Kontakte (Buchse)
Anschlussgewinde (Muffe)
Typ (Buchse)
Optionale Eigenschaften