Verlängerungskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3M159

Teilenummer
E3M159
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter Edelstahl (1.4305 / 303) / Edelstahl (1.4305 / 303) Absicherung IP 67; IP 69K Werkstoffe Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinnt
Design Verlängerung für O3M Anschlusskabel für 3D Smart sensor mobile mit analogem Videoausgang PAL Schutzklasse III Elektrischer Anschluss - Buchse Stecker: 1 x M12, gerade; Verriegelung: Edelstahl (1.4305 / 303)
Schleppketten-Eignung Ja Betriebsspannung(V) < 50 AC / < 60 DC Umgebungstemperatur(°C) -40-80
Besondere Funktion Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglichkeit Maße(mm) 14.5 x 14.5 x 48.4

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerungskabel, die Teilenummer ist E3M159.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3M159.

Technischer Support