Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%) | 10-100 | Schutzklasse | II | Lagertemperatur(°C) | -25-55 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | < 250 AC / < 300 DC | Elektrischer Anschluss | Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Umgebungstemperatur(°C) | -20-90 |
Max. Stromlast Gesamt(A) | 4 | Geformter Körper Material | TPU / TPU | Besondere Funktion | Halogen frei |
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C) | -20-90 | Dichtungswerkstoff | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften