Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | Ja; (VDR) | - | TPU / TPU | Halogen frei | 30 x 15 x 39 | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
39.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | Ja; (VDR) | - | TPU / TPU | Halogen frei | 30 x 15 x 39 | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
38.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | TPU | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | Ja; (VDR) | - | TPU / TPU | Halogen frei | 30 x 15 x 39 | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
39.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | TPU | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | Ja; (VDR) | - | TPU / TPU | Halogen frei | 30 x 15 x 39 | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
38.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ C DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | Ja; (VDR) | - | TPU / TPU | Halogen frei | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
40.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ C DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | Ja; (VDR) | - | TPU / TPU | Halogen frei | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67; IP 69K | - | TPU | Strommessung | Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt; Formkörper: TPU; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,5 Nm | < 24 AC/DC | - | -40-90 | - | - | TPU / TPU | - | - | - | - | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
27.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67; IP 69K | - | TPU | Strommessung | Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt; Formkörper: TPU; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,5 Nm | < 24 AC/DC | - | -40-90 | - | - | TPU / TPU | - | - | - | - | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
25.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
27.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
36.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
25.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
28.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
36.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | 1 x Ventil Typ C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | 1 x Ventil Typ C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
30.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | 1 x Ventil Typ C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
32.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | 1 x Ventil Typ C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
38.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | 1 x Ventil Typ C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Betrieb: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
25.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
27.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
36.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ B Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
25.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ C Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ C Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
27.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ C Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ C Industriestandard | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
36.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | Anschluss: 1 x Ventil Typ C Industriestandard, gewinkelt; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
27.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | - | -25-80 | Ja; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
32.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67; IP 69K | - | TPU | Strommessung | Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt; Formkörper: TPU; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,5 Nm | < 24 AC/DC | - | -40-90 | - | - | TPU / TPU | - | - | - | - | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
32.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | - | TPU; PUR | NAMUR | - | < 15 DC | - | -25-90 | - | - | TPU / PUR / TPU / PUR | - | - | - | - | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | - | TPU; PUR | NAMUR | - | < 15 DC | - | -25-90 | - | - | TPU / PUR / TPU / PUR | - | - | - | - | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU, schwarz; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC | - | -25-85 | - | 4 | TPU / TPU | Frei von Silikon; Halogenfrei | - | FKM | - | - | ||
33.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 65 | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU, schwarz; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC | - | -25-85 | - | 4 | TPU / TPU | Frei von Silikon; Halogenfrei | - | FKM | - | - | ||
33.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 67 | 1 x Ventil Typ A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | Schraube, Platte für Etikettierung | ||
43.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67 | 1 x Ventil Typ B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | abgewinkelt | -25-90 | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | 30 x 15 x 39 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraube, Platte für Etikettierung |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Absicherung
Verbindungsstück
Werkstoffe
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Ausführung
Umgebungstemperatur(°C)
Überspannungsschutz
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Optionale Eigenschaften