Teilenummer
|
---|
E12651 |
E12652 |
E12653 |
E12654 |
E12655 |
E12656 |
E12657 |
E12658 |
E12659 |
E12660 |
E12661 |
E12662 |
E12663 |
E12664 |
E12665 |
E12666 |
E12667 |
E12668 |
E12669 |
E12670 |
E12671 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss - Buchse | |
---|---|---|---|---|---|
74.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
76.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
83.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
87.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
113.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
186.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
285.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
74.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
76.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
83.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
87.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
113.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
186.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
285.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
74.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
76.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
83.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
87.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
113.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
186.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | ||
285.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPE; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
Loading...
Werkstoff Mutter | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | Absicherung | IP 67 | Werkstoffe | PP |
---|---|---|---|---|---|
Design | Netzkabel, L-kodiert | Betriebsspannung(V) | 64 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -40-90 |
Max. Stromlast Gesamt(A) | 16 | Geformter Körper Material | TPE / TPE | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Buchse
Optionale Eigenschaften