Zwischenstecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E10411
E11190
E11194
E11293
E11295
E11315
E11528
E11588
E7006S
E70190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Struktur der Kabel Werkstoffe Betriebsspannung
(V)
Anschlussgewinde (Stecker) Länge des Kabels
(m)
Anzahl der Kontakte (Stecker)

12.90 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0,25 mm²Zinkdruckguss vernickelt< 250 AC/DCM120.54

11.85 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0,25 mm²Zinkdruckguss vernickelt< 45 AC / < 70 DCM80.54

16.10 €

1 4 Arbeitstage 8 x 0,25 mm²Zinkdruckguss vernickelt< 50 AC / < 75 DCM120.58

15.27 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0,25 mm²Messing vernickelt< 250 AC/DCM120.054

15.27 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0,25 mm²Messing vernickelt< 45 AC / < 70 DCM120.124

15.27 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0,25 mm² / 1 x 0,5 mm²Messing vernickelt125 AC/DCM121.55

14.57 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0..4 mm²Zinkdruckguss vernickelt< 250 AC/DCM120.084

15.27 €

1 4 Arbeitstage 5 x 0,25 mm²Zinkdruckguss vernickelt< 125 AC/DCM120.55

22.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 x 0,25 mm²PA< 250 DCM120.074

17.54 €

1 4 Arbeitstage 4 x 0,25 mm² / 1 x 0,5 mm²Zinkdruckguss< 125 AC/DCM120.55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -25-85 Typ (Stecker) Gerade Material der Kabel PVC
Kodierung (Stecker) A

Technischer Support