AS-I Meister

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

U71005

Teilenummer
U71005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,701.54 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Anwendung AS-i-Master für Controllogix-SPS-Plattformen Betriebsspannung(V) 30 DC
Umgebungstemperatur(°C) 0-55 Leistungsaufnahme 5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA Bemerkung Die Konfiguration erfolgt über die RSLogix-Software von Allen-Bradleys.
Kommunikationsschnittstelle RS232 Anzahl der AS-I Master 2 Anzeige LED-Anzeige

Sie befinden sich auf der Seite für AS-I Meister, die Teilenummer ist U71005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U71005.

Technischer Support