Absicherung | IP 20 | Elektrisches Design | Relais | Leistungsaufnahme(mA) | ≤ 125 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | II | Anwendung | Überwachung von Rotations- oder Linearbewegungen auf Einhaltung eines maximalen Sollwertes (Überdrehzahl) | Gehäuse Materialien | PA (Polyamid) |
Betriebsspannung(V) | 19.2-28.8 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -40-55 | Eingangsmerkmale | Impulseingänge |
Nennspannung(V) | 24 DC | Montage | Schiene TH35 (nach EN 60715) | Sensorversorgung | 24 V DC / ≤ 70 mA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften