Verdtahtbare Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E12583

Teilenummer
E12583
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67; (Gegenstecker eingesteckt) Werkstoffe PA Schutzklasse III
Betriebsspannung(V) 8-32 DC Elektrischer Anschluss 6 x 0,5 mm²|Stecker: 1 x DEUTSCH-Stecker (DT-06-6S-CE02) Umgebungstemperatur(°C) -40-80
Max. Stromlast Gesamt(A) 4 Besondere Funktion Frei von Silikon Umgebungstemperatur (bewegt)(°C) -20-80

Sie befinden sich auf der Seite für Verdtahtbare Buchse, die Teilenummer ist E12583.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12583.

Technischer Support