Schutzkappe【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E12636

Teilenummer
E12636
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.10 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 68 Werkstoffe PA Design DEUTSCH-Stecker
Elektrischer Anschluss - Buchse Stecker: DEUTSCH-Stecker (DT-06-6S-EP11), gerade; Formkörper: PA Umgebungstemperatur(°C) -40-85 Geformter Körper Material PA

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappe, die Teilenummer ist E12636.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12636.

Technischer Support