Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E10058 |
E12224 |
E30447 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65 | PA | - | Anschluss: 1 x VentilAusführung mit Steckverbinder A DIN, gewinkelt; Formkörper: PA | < 45 AC / < 70 DC | 16 | PA | 42 x 29 x 28 | ||
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65 | Gehäuse: PA transparent; Endkappe: PA schwarz; Dichtung: NBR schwarz | - | Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt | < 24 DC | 16 | - | - | ||
7.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | IP 67 | PA; FKM | III | Anschluss: 1 x VentilAusführung mit Steckverbinder A DIN, gewinkelt; Formkörper: PA | < 45 AC / < 70 DC | 10 | PA | 41 x 27 x 30 |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40-125 | Besondere Funktion | Frei von Silikon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften