Splitter-Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E10437
E11775
E11847
E30401
EBC001
EBC002
EBC003
EBC004
EBC005
EBC006
EBC007
EBC008
EBC009
EBC010
EBC011
EBC012
EBC013
EBC014
EBC015
EBC016
EBC017
EBC018
EBC019
EBC020
EBC021
EBC022
EBC023
EBC024
EBC025
EBC026
EBC027
EBC028
EBC029
EBC030
EBC031
EBC032
EBC033
EBC034
EBC035
EBC036
EBC037
EBC038
EBC039
EBC040
EBC041
EBC042
EBC043
EBC045
EBC046
EBC047
EBC048
EBC049
EBC050
EBC051
EBC052
EBC054
EBC055
EBC056
EBC057
EBC058
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrischer Anschluss - Steckplatz Werkstoff Mutter Elektrischer Anschluss - Anschluss Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Design Schutzklasse Ausführung mit Steckverbinder Elektrischer Anschluss - Buchse Schleppketten-Eignung Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Strombelastung pro Modul/Slot
(A)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box Geformter Körper Material Besondere Funktion Umgebungstemperatur (bewegt)
(°C)
Maße
(mm)
Anzeige Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

41.94 €

1 4 Arbeitstage -Messing, vernickelt-IP 67-TPU--M12Steckverbinder: 2 x M12; Formkörper: TPU; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,5 Nm-10-55 DC-25-80442TPUFrei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte----

345.63 €

1 12 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Formkörper: Edelstahl--IP 69K; (Um die Schutzklasse zu gewährleisten, müssen unbenutzte Buchsen mit den mitgelieferten Schutzkappen abgedeckt werden; Anzugsmoment: 0,8 Nm)PNPEdelstahl-IIIM12--10-36 DC-5-70468Edelstahl--ø 137.3 / L = 72Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: M12

385.95 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Formkörper: Edelstahl--IP 69K; (Um die Schutzklasse zu gewährleisten, müssen unbenutzte Buchsen mit den mitgelieferten Schutzkappen abgedeckt werden; Anzugsmoment: 0,8 Nm)PNPEdelstahl-IIIM12--10-36 DC-5-70468Edelstahl--ø 137.3 / L = 72Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: M12

108.76 €

1 4 Arbeitstage ---IP 67-KunststoffeFür Tauch-Druckmessumformer PS3---------------

78.54 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 118.2-Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

94.18 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804104PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 118.2Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

106.74 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804104PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 118.2-Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

132.90 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804104PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 118.2Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

87.66 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte---Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

105.31 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 125Schaltzustand: 6 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

131.49 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte---Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

156.72 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804106PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

106.97 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 152-Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

122.37 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 152Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

149.03 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804108PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 152-Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

157.91 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804108PA / PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-33 x 60 x 152Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

81.27 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6018 x 54 x 82-Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

122.01 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6018 x 54 x 82-Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

96.66 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 82Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

137.77 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 82Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

107.93 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100-Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

156.97 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100-Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

124.03 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100Schaltzustand: 6 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

172.95 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

125.93 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127-Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

178.29 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127-Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

141.93 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

194.51 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

112.66 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6018 x 54 x 82-Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

156.97 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6018 x 54 x 82-Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

128.54 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 82Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

172.95 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 4 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804124PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 82Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 4

145.93 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100-Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

219.63 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100-Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

161.59 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100Schaltzustand: 6 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

235.74 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

165.85 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127-Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

223.31 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127-Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

181.36 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

238.71 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

88.26 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100Schaltzustand: 6 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

97.02 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

274.83 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

350.06 €

1 2 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68-PA-IIM12-Ja< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PA / PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100-Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

299.00 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804126PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 100Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 6

274.60 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

213.84 €

1 12 Arbeitstage Steckverbinder: 6 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-404; (pro Stift: 2; pro Gruppe: 8)126PAVergoldete Kontakte-5-6022 x 60 x 125-Etiketten: 6

112.06 €

1 4 Arbeitstage Stecker: 8 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8--15-30 DC-25-80118PBT-GF 20 / Messing, vernickelt / PBT-GF 20 / Messing, vernickeltVergoldete Kontakte-5-6028.8 x 30 x 129.5Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

326.60 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

212.76 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M12; Vergossenes Gehäuse: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,8-1,5 Nm--IP 67; IP 68PNPPA-IIM12-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-804128PASilikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-6022 x 54 x 127Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Schutzkappen: 2
Etiketten: 8

89.32 €

1 4 Arbeitstage Anschluss: 4 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80264PBT-GF 20 / Messing, vernickeltHalogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-60-Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

107.80 €

1 4 Arbeitstage Anschluss: 4 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80264PBT-GF 20 / Messing, vernickeltHalogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-60-Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

66.81 €

1 4 Arbeitstage Anschluss: 4 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8--10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80224PBT-GF 20 / Messing, vernickelt / PBT-GF 20 / Messing, vernickeltVergoldete Kontakte-5-6023.7 x 30 x 85.4Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

100.69 €

1 4 Arbeitstage Anschluss: 4 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80264PBT-GF 20 / Messing, vernickeltVergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit-5-6020 x 30 x 85.5Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

126.99 €

1 4 Arbeitstage Anschluss: 4 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80264PBT-GF 20 / Messing, vernickeltVergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit-5-6020 x 30 x 85.5Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

117.15 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80268PBT-GF 20 / Messing, vernickeltHalogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-60-Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

139.66 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80268PBT-GF 20 / Messing, vernickeltHalogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-60-Schaltzustand: 8 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

163.60 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80268PBT-GF 20 / Messing, vernickeltVergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit-5-6020 x 30 x 129.5Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

192.26 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder: 8 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68PNPPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80268PBT-GF 20 / Messing, vernickeltVergoldete Kontakte; Schleppkettentauglichkeit-5-6020 x 30 x 129.5Schaltzustand: 10 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

89.32 €

1 4 Arbeitstage Anschluss: 4 x M8; Formkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet--IP 65; IP 67; IP 68NPNPBT-GF20; Messing vernickelt-IIIM8-Ja10-30 DC; („Versorgungsklasse 2“ nach cULus)-25-80264PBT-GF 20 / Messing, vernickeltHalogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich-5-60-Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

Loading...

Technischer Support