Passive Splitterbox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC2900

Teilenummer
AC2900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

230.81 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 68; IP 69K Werkstoffe Edelstahl; PC Anwendung Für hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie
Elektrischer Anschluss - Stecker Steckverbinder: M12 Zusätzliche Spannungsversorgung(V) 20-30 DC; (AUX) AS-I Zertifikat ausstehend Ja
Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC Umgebungstemperatur(°C) -5-70 Max. Strombelastung pro Modul/Slot(A) 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Maße(mm) ø 137.3 / L = 80

Sie befinden sich auf der Seite für Passive Splitterbox, die Teilenummer ist AC2900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC2900.

Technischer Support