Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E89005
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der Relaisausgänge: 2 | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | 2 | Absicherung | IP 65; (auf der Vorderseite) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PC schwarz | Hilfsenergie für Sensoren DC(V) | 24; (±15 %. 80 mA) | Anwendung | Vorwahlzähler mit 2 Vorwahlen |
Lagertemperatur(°C) | -25-75 | Elektrischer Anschluss | steckbare Schraubklemmen: 7 x -2,5 mm² | Umgebungstemperatur(°C) | -20-65 |
Bedienelemente | 2 x 7-Segment-LCD-Anzeige, grün hintergrundbeleuchtet, 6-stellig 8 Drucktasten |
Nennfrequenz AC(Hz) | 50-60 | Schutzklasse Klemmen | IP 00 |
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 2 | Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 93 | Nennspannung AC(V) | 90-260 |
Maße(mm) | 48 x 48 x 107 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vorwahlzähler, die Teilenummer ist E89005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E89005.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften