Wert Grenzwertanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DP2200

Teilenummer
DP2200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 Absicherung IP 67 Nennspannung DC(V) 24
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) 50 Werkstoffe PA Leistungsaufnahme(mA) 30-830; (24 V DC. Volllast)
Anwendung Dezentrale Anzeige, Vorverarbeitung und Umwandlung von Analogsignalen Anzahl der Analog Eingänge 1 Elektrischer Anschluss - Stecker Steckverbinder: M12
Analoger Stromausgang(mA) 4-20 Elektrischer Anschluss - Buchse Steckverbinder: M12 Betriebsspannung(V) 18-30 DC; (nach SELV/PELV)
Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Ausgabe Funktion Schließer / Öffner; (parametrierbar) Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 1
Kommunikationsschnittstelle IO-Link Analogeingang (Strom)(mA) 4-20 Spannungsbereich(V) 10-30
Sensorversorgung der Eingänge 24 V DC Maße(mm) 63 x 30 x 24 Anzeige Schaltzustand
LED, gelb
Betrieb: LED, grün
7-Segment LED-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
Ziffernhöhe 6,8 mmZiffernbreite 3,8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Wert Grenzwertanzeige, die Teilenummer ist DP2200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DP2200.

Technischer Support