LC-Display

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E89150

Teilenummer
E89150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

224.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge: 1 Absicherung IP 65; (mit Unterlegscheibe montiert) Werkstoffe Kunststoffe
Anwendung skalierbare Anzeige für Sensoren mit Analogausgang Elektrischer Anschluss Klemmen: -2,5 mm² Umgebungstemperatur(°C) 0-60
Gehäuse Gehäuse für Schalttafeleinbau Analogeingang (Spannung)(V) 10-50 Maße(mm) 39 x 75 x 54

Sie befinden sich auf der Seite für LC-Display, die Teilenummer ist E89150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E89150.

Technischer Support