Netzteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC1212
AC1221
AC1226
AC1253
AC1254
AC1256
AC1257
AC1258
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung bei Überlastung Ausgangsspannung AS-I
(V)
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(A)
Derating
(W/K)
Integrierte Datenentkopplung Absicherung Nennspannung DC
(V)
Max. Restwelligkeit
(mV)
Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(Frau)
AS-I-Zertifikat Eingangsspannung DC
(V)
Werkstoffe Schutzklasse Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(A)
Ausgangsstrom AS-I
(A)
Art der Kurzschlussfestung Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(W)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(A)
Frequenz AC
(Hz)
Verlustleistung im Leerlaufbetrieb
(W)
Umgebungstemperatur
(°C)
Überspannungsschutz Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(Frau)
Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) Nennfrequenz AC
(Hz)
Einschaltstrombegrenzung Anbauart Anzahl der Ausgangsschaltungen Externer Eingangsschutz Absicherung Betriebsspannungstoleranz
(%)
Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) Schutz vor Rückfütterung
(V)
Ausgangsleistung (Peak)
(W)
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(%)
Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(W)
Nennspannung AC
(V)
Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(A)
Eingangsspannungsbereich AC
(V)
Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(%)
Ausgangsleistung (permanent)
(W)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Kurzschlussfest Maße
(mm)
Anzeige Sicherung
(A)

802.14 €

1 4 Arbeitstage -29,5-31,6; (nach PELV)-1 (60-70°C)JaIP 20-50-21901-Aluminium--4-30-Klemmen: -2,5 mm²--4-10-60---47-63--2> 10 AJa------110 / 230-88-132 / 184-264--500--Funktion: 2 x LED, grün8; (nicht zugänglich)

261.94 €

1 3 Arbeitstage -29.5-31.6-2% / K (> 60°C)JaIP 20-50-91001-PC; ABSII-1.9---Käfigklemmen: -1,5 mm²---0-70Ja; (< 34 V)90-47-63-Schiene; (TH35 (EN 60715); Freiraum für Konvektionskühlung 30 mm)1--10---88-110 / 230-100-240-60380Ja45 x 90 x 100AS-i Spannung: LED, grün10; (äußere Merkmale B)

417.30 €

1 3 Arbeitstage -29,5-31,6; (nach PELV; NEC Klasse II)-2 (60-70°C)JaIP 20-50-54401-Aluminium; Stahlblech verzinkt--2.8elektronisch geschützt--Käfigklemmen:----10-70Ja; (< 55 V)--47-63--1> 6 AJa------110 / 230-85-132 / 184-264-85100--Funktion: LED, grün erlischt bei Überlast U < 28 V
IR-Adressierung
LED, rot
-

744.60 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant30.5-------98401-StahlblechI-------47-64--25-70Ja; (< 36 V)----Schiene; (TH35 (EN 60715))---15-20--256--400-380-480-24490Ja124 x 62 x 120AS-i Spannung: LED, grün-

446.71 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant30.5-------98601-StahlblechI----automatische Bereichsauswahl--47-64--25-70Ja; (< 36 V)----Schiene; (TH35 (EN 60715))---10--134--110 / 230-100-120 / 200-240-122900Ja124 x 40 x 120AS-i Spannung: LED, grün-

359.35 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant30,5; (nach PELV; NEC Klasse II)0.860 (60-70°C)Ja--509898701-StahlblechI32.8-11.6automatische Bereichsauswahl-347-64--25-70Ja; (< 36 V)960.56-JaSchiene; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.4735-8812.9110 / 2301.44100-120 / 200-24086.985900Ja124 x 40 x 120AS-i Spannung: LED, grün-

511.57 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant30.5----24--9880124StahlblechIII----------25-70Ja; (< 36 V)----Schiene; (TH35 (EN 60715))---25-35--134------122650Ja124 x 40 x 120AS-i Spannung: LED, grün-

630.05 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant30.5-------98501-StahlblechI----automatische Bereichsauswahl--47-64--25-70Ja; (< 36 V)----Schiene; (TH35 (EN 60715))---10--256--110 / 230-100-120 / 200-240-244800Ja124 x 62 x 120AS-i Spannung: LED, grün-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Parallelschaltung von Ausgängen möglich nein Reihenschaltung von Ausgängen möglich nein Überlastschutz Ja

Technischer Support