Switched-Mode-Netzteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DN1020
DN1022
DN1030
DN1031
DN1042
DN4011
DN4012
DN4013
DN4014
DN4032
DN4033
DN4034
E84016
E84036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung bei Überlastung Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(A)
Max. Ausgangsstrom bei Min. Ausgangsspannung
(A)
Derating
(W/K)
Absicherung Ausgangsspannungstoleranz
(%)
Max. Ausgangsstrom Peak bei Min. Ausgangsspannung
(A)
Einschaltverzögerungszeit
(s)
Max. Restwelligkeit
(mV)
Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(Frau)
Eingangsspannung DC
(V)
Werkstoffe Schutzklasse Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(A)
Verlässlichkeit des DC-OK-Signals Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(W)
Ausgangsspannung
(V)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(A)
Frequenz AC
(Hz)
Umgebungstemperatur
(°C)
Überspannungsschutz Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(Frau)
Betriebsspannungstoleranz 2
(%)
Parallelschaltung von Ausgängen möglich Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) Nennfrequenz AC
(Hz)
Typ DC-OK-Signal Einschaltstrombegrenzung Anbauart Anzahl der Ausgangsschaltungen Externer Eingangsschutz Absicherung Betriebsspannungstoleranz
(%)
Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) Schutz vor Rückfütterung
(V)
Ausgangsleistung (Peak)
(W)
Max. Ausgangsstrom Peak bei Max. Ausgangsspannung
(A)
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
(%)
Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(W)
Nennspannung AC
(V)
Reihenschaltung von Ausgängen möglich Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(A)
Eingangsspannungsbereich AC
(V)
Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
(%)
Ausgangsleistung (permanent)
(W)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Max. Ausgangsstrom bei Max. Ausgangsspannung
(A)
Kurzschlussfest Maße
(mm)
Anzeige

134.15 €

1 4 Arbeitstage --1.31 (60-70°C)IP 202--50--PCI; (IEC 61140)---Einstellbar-Federkraftklemmen: -2,5 mm²---10-70Ja; (< 40)190---50-60--Schiene; (TH35 (EN 60715))1-Ja-----87.5-< 230--100-240-----83 x 45 x 96Funktions-LED, grün

224.74 €

1 4 Arbeitstage --4.12 (60-70°C)IP 202--50--PCI; (IEC 61140)---Einstellbar-Federkraftklemmen: -2,5 mm²---10-70-40---50-60--Schiene; (TH35 (EN 60715))1-Ja-----90-< 230--100-240------Funktions-LED, grün

120.37 €

1 4 Arbeitstage --1.252% / K (> 60°C)IP 20--< 25550--PC ABSII; (IEC 61140)-24 V DC (30 mA)-Einstellbar-Käfigklemmen:--0-70-120---47-63--Schiene; (TH35 (EN 60715); Freiraum für Konvektionskühlung 30 mm)110 A; B-10----84-< 230--100-240--255-Ja90 x 45 x 100DC ok
1 x LED, grün

142.65 €

1 4 Arbeitstage --2.52% / K (> 60°C)IP 20--< 38050--PC ABSII; (IEC 61140)-24 V DC (30 mA)-Einstellbar-Käfigklemmen:--0-70-90---47-63--Schiene; (TH35 (EN 60715); Freiraum für Konvektionskühlung 30 mm)110 A; B-10----88-< 230--100-240--380-Ja90 x 45 x 100DC ok
1 x LED, grün

104.74 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant1.0653 (55-70°C)--6-100--PCI; (IEC 61140)28-12.6Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV---47-63-10-70Ja; (< 34 V DC)60-nein----Schiene; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.5435-5.190.5-230Ja-200-240-120-4.3Ja124 x 39 x 129DC ok
1 x LED

187.57 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant0.683.31.8 (60-70°C)--3.3-5030110-300StahlblechI; (IEC 61140)45-9.1Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV--2347-64-25-70Ja; (< 39 DC)12820-0.61--JaSchiene; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.5635802.789.811.1< 230-1.24100-2408880-2.7-124 x 40 x 122.5DC ok
1 x LED

248.49 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant-5---6----StahlblechI; (IEC 61140)---Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELVautomatische Bereichsauswahl--47-64-25-70Ja; (< 39 DC)-10nein----Schiene; (TH35 (EN 60715))---10--1445.1--< 230Ja-100-120 / 200-240; (automatische Bereichswahl)-120-4.3Ja124 x 40 x 122.5DC ok
1 x LED

324.56 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant-10---12----StahlblechI; (IEC 61140)-60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)-Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELVautomatische Bereichsauswahl--47-64-25-70Ja; (< 39 DC)-10--50-60Relaisausgang-Schiene; (TH35 (EN 60715))---10--28810.3--< 230--100-120 / 200-240-240-8.6Ja124 x 62 x 122.5DC ok
1 x LED

423.63 €

1 4 Arbeitstage Schluckaufmodus; bei Überlast/Kurzschluss liefert der Ausgang abwechselnd 2 s lang Dauerstrom und schaltet dann 18 s lang ab.-20---24----StahlblechI; (IEC 61140)-60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)-Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV-Schraubklemmen:-47-64-25-70Ja; (< 32 DC)-----Relaisausgang-Schiene; (TH35 (EN 60715))---15-10--57620.6--< 230--100-240-480-17.1Ja124 x 65 x 132.5DC ok
1 x LED

289.11 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant-5---6----StahlblechI; (IEC 61140)---Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV---47-64-25-70Ja; (< 32 DC)-------Schiene; (TH35 (EN 60715))---15-20--1445.2--< 400--380-480-120-4.3Ja124 x 40 x 122.5DC ok
1 x LED

345.84 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant-10---12----StahlblechI; (IEC 61140)-60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)-Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV---47-64-25-70Ja; (< 32 DC)-----Relaisausgang-Schiene; (TH35 (EN 60715))---15-20--28810.3--< 400--380-480-240-8.6Ja124 x 62 x 122.5DC ok
1 x LED

463.01 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant-20---30----StahlblechI; (IEC 61140)-60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)-Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV---47-64-25-70Ja; (< 35 DC)-----Relaisausgang-Schiene; (TH35 (EN 60715))---15--72026--< 400--380-480-480-17.5Ja124 x 65 x 132.5DC ok
1 x LED
Überlastung
1 x LED

734.28 €

1 4 Arbeitstage Schluckaufmodus; bei Überlast/Kurzschluss liefert der Ausgang abwechselnd 2 s lang Dauerstrom und schaltet dann 17 s lang ab.-40---60----StahlblechI; (IEC 61140)-60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)-Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV---47-64-25-70Ja; (< 32 DC)-----Relaisausgang-Schiene; (TH35 (EN 60715))---15-10--144051.5--< 230--100-240-960-34.3Ja124 x 126 x 132.6DC ok
1 x LED
Überlastung
1 x LED

625.72 €

1 4 Arbeitstage Ausgangsstrom konstant-40---60----StahlblechI; (IEC 61140)-60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)-Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV---47-64-25-70Ja; (< 32 DC)-----Relaisausgang-Schiene; (TH35 (EN 60715))---15-20--144051.5--< 400--380-480-960-34.3Ja124 x 110 x 130.7DC ok
1 x LED
Überlastung
1 x LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgangsspannung DC(V) 24-28 Überlastschutz Ja

Technischer Support