Flachkabel-Verteilerbox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E70377
E70581
E7377A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Werkstoffe Design Anwendung Lagertemperatur
(°C)
Umgebungstemperatur
(°C)
Packungsmenge
(Stk.)
Bemerkung Anzugsmoment
(Nm)

48.65 €

1 4 Arbeitstage IP 68; IP 69KMetallteile: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gummidichtung für Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDMAS-i / 24 V---30-80-Anzugsmoment Schrauben < 2,5 Nm-

24.33 €

1 4 Arbeitstage IP 67PBT; Schraube: Edelstahl (1.4305 / 303); Kontaktstifte: vergoldet---25-85-25-75-Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden.
Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe.
1,65; (Befestigungsschraube)

61.08 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)Metallteile: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gummidichtung für Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM-Zur Verteilung der AS-i Spannung oder der externen 24 V Versorgung-0-601-2,5; (Befestigungsschraube)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Elektrisches Design AS-i Schutzklasse III Max. Stromlast Gesamt(A) 8

Technischer Support