Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZB0090
Schutzklasse | IP 67 | Kontakte | 2 SPDT | Abdeckung | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse Materialien | Aluminium | Max. Schaltspannung | 230 V AC / 230 V DC | Thermischer Strom(A) | 6 |
Kontakt Typ | Schnappschuss in Aktion | Betriebstemperatur(°C) | -25 - +70 | Befestigung | 2 x M8 Schrauben |
Schaltfähigkeit | AC-15: Ue = AC 230 V, Ie = 1,5 A DC 24 V, t = 2 ms bis 3 ms, bis 3 A | Kurzschluss- und Überlastschutz | Sicherung extern 10A (FF) | Nenn-Isolationsspannung | 380 V AC / 250 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalter für Gurtdrift, die Teilenummer ist ZB0090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB0090.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften