AS-I PROFIBUS DP-Gateway

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC1375
AC1376
AC1411
AC1412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrisches Design Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Betriebsspannung
(V)
Übertragung Standard Protokoll Isolationswert
(V)
Kommunikationsschnittstelle Verwendung Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Anzahl der AS-I Master Max. Leistungsaufnahme
(VA)
Anzeige Übertragungsgeschwindigkeit

1,133.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AS-iAluminium; Stahlblech verzinkt-PROFIBUS DP-Gateway26,5-31,6 DC; (AS-i)EN 50170Profibus DP500PROFIBUSDatenübertragung20014Funktion: 2 x LED, rot
1 x LED, grün
1 x LED, gelb
vollgrafisches LCD-Display
12 MBaud

1,755.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Aluminium; Stahlblech verzinkt< 400PROFIBUS DP-Gateway24 DCEN 50170Profibus DP500PROFIBUSDatenübertragung10210Betrieb: 3 x LED, rot
3 x LED, grün
2 x LED, gelb
vollgrafisches LCD-Display
12 MBaud

1,535.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC< 500; (AUX / AS-i 1)PROFIBUS-Gateway18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC)---Ethernet; PROFIBUS-500; (mit externer Versorgung: 10 mA)1-Funktion: 1 x LED, rot/grün
vollgrafisches LCD-Display
-

1,932.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC< 500; (AUX / AS-i 1)PROFIBUS-Gateway18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC)---Ethernet; PROFIBUS-500; (mit externer Versorgung: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)2-Funktion: 1 x LED, rot/grün
vollgrafisches LCD-Display
-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Umgebungstemperatur(°C) 0-60 Gehäuse Gehäuse für DIN-Schienenmontage
Elektrische Trennung Ja

Technischer Support