AS-I EtherNet / IP-Gateway

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC1421
AC1422
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der AS-I Master

1,661.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1

2,055.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Werkstoffe Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC Leistungsaufnahme(mA) < 500
Anwendung EtherNet/IP-Gateway Betriebsspannung(V) 18-32 DC Umgebungstemperatur(°C) 0-60
Gehäuse Gehäuse für DIN-Schienenmontage Kommunikationsschnittstelle Ethernet Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) 500
Elektrische Trennung Ja

Technischer Support