IO-Link CabinetLine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL1900
AL1920
AL1930
AL1940
AL1950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

583.63 €

1 4 Arbeitstage

583.63 €

1 4 Arbeitstage

583.63 €

1 4 Arbeitstage

583.63 €

1 4 Arbeitstage

567.54 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 8; (IO-Link-Anschluss Klasse A) Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge 16; (konfigurierbar) Absicherung IP 20
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) 300 Schaltpegel Hoch(V) 11-30 Schaltpegel niedrig(V) 0-5
Werkstoffe Gehäuse: PA Leistungsaufnahme(mA) 300-3900; (US) Schutzklasse III
Anwendung E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank Betriebsspannung(V) 20-30 DC; (US; bis SELV/PELV) Umgebungstemperatur(°C) -25-65
Max. Stromlast Gesamt(A) 3.6 Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Ja Elektrischer Anschluss - Ethernet Anschluss: RJ45
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 8; (IO-Link-Anschluss Klasse A) Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 90 Kommunikationsschnittstelle Ethernet; IO-Link
Kurzschlussfest Ja Zubehör (im Lieferumfang enthalten) COMBICON Steckverbinder: 9

Technischer Support