Splitterbox-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC5200

Teilenummer
AC5200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.74 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Werkstoffe PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt Anwendung Installation vor Ort
Betriebsspannung(V) 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) Umgebungstemperatur(°C) -25-70 Max. Strombelastung pro Modul/Slot(A) 2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Anbauart AS-i-Flachkabel direkt anschließbar

Sie befinden sich auf der Seite für Splitterbox-Modul, die Teilenummer ist AC5200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC5200.

Technischer Support