AS-I-Tuner-Diagnosemodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC1146

Teilenummer
AC1146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

886.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Nennspannung DC(V) 26.5-31.6 Werkstoffe PBT
Anwendung Diagnoseinstrument für AS-i Umgebungstemperatur(°C) 0-55 Verpolungsschutz Ja
Unterspannungsüberwachung Ja Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) 60 Anzeige Betriebs-LED, grüne Warn-LED, gelbe Fehler-LED, rote

Sie befinden sich auf der Seite für AS-I-Tuner-Diagnosemodul, die Teilenummer ist AC1146.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC1146.

Technischer Support