SmartPLC DataLine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC1403
AC1404
AC1423
AC1424
AC1433
AC1434
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AS-I-Zertifikat Anwendung Protokoll Verwendung Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Anzahl der AS-I Master Übertragungsgeschwindigkeit

1,809.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 97301-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|PROFINETProgrammierung|Datenübertragung500; (mit externer Versorgung: 10 mA)110 MBaud; 100 MBaud|100 MBaud

2,172.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 97301-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|PROFINETProgrammierung|Datenübertragung500; (mit externer Versorgung: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)210 MBaud; 100 MBaud|100 MBaud

1,827.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 97303-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPProgrammierung|Datenübertragung; Programmierung500; (mit externer Versorgung: 10 mA)110 MBaud; 100 MBaud

2,190.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 97303-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPProgrammierung|Datenübertragung; Programmierung500; (mit externer Versorgung: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)210 MBaud; 100 MBaud

1,809.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 97304Standard-SPS und/oder AS-i/EtherCAT-GatewayEtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPDatenübertragung; Programmierung500; (mit externer Versorgung: 10 mA)1100 MBaud|10 MBaud; 100 MBaud

2,172.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 97304Standard-SPS und/oder AS-i/EtherCAT-GatewayEtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPDatenübertragung; Programmierung500; (mit externer Versorgung: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)2100 MBaud|10 MBaud; 100 MBaud

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Werkstoffe Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC Leistungsaufnahme(mA) < 500; (AUX / AS-i 1)
AS-I-Version 3.0 Ausführung mit Steckverbinder RJ45 Lagertemperatur(°C) -20-70
Betriebsspannung(V) 18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC) Elektrischer Anschluss Klemmen: -2,5 mm² Umgebungstemperatur(°C) 0-60
AS-I-Profil M4 Gehäuse Gehäuse für DIN-Schienenmontage Kommunikationsschnittstelle Ethernet; OPC-UA
Spannungsbereich(V) zu PELV Elektrische Trennung Ja Anzeige Funktion: 1 x LED, rot/grün
vollgrafisches LCD-Display
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Terminals

Technischer Support