AS-I PROFINET-Gateway

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC1401
AC1402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Anzahl der AS-I Master

1,636.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 20500; (mit externer Versorgung: 10 mA)1

2,055.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -500; (mit externer Versorgung: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC Leistungsaufnahme(mA) < 500; (AUX / AS-i 1) Anwendung PROFINET-Gateway
Betriebsspannung(V) 18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC) Umgebungstemperatur(°C) 0-60 Gehäuse Gehäuse für DIN-Schienenmontage
Kommunikationsschnittstelle Ethernet Elektrische Trennung Ja Anzeige Funktion 1 x LED, rot/grünes Vollgrafik-LCD-Display

Technischer Support