Ölfeuchte-Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LDH100

Teilenummer
LDH100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

786.74 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 2 Absicherung IP 67 Leistungsaufnahme(mA) < 25
Schutzklasse III Analoger Stromausgang(mA) 4-20 Prozessanschluss G 3/4
Auflösung des Analogausgangs ø: 1% / T: 0.1 K Lagertemperatur(°C) -40-85 Betriebsspannung(V) 9-33 DC
Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12 Genauigkeit ø: ± 3 % / T: ± 2 % Umgebungstemperatur(°C) -40-85
Verpolungsschutz nein Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 2 Mittlere Temperatur(°C) -40-105
Gesamtzahl der Ausgaben 2 Max. Last(Ω) (Ub - 8) x 25 Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 100
Tankdruck(bar) 50 Anwendungsmedien Mineralöle; synthetische Ester; biologisch abbaubare Öle Messbereich(°C) -20-120
Materialien (benetzte Teile) Aluminium; HNBR; Polyurethanharz; Epoxidharz

Sie befinden sich auf der Seite für Ölfeuchte-Sensor, die Teilenummer ist LDH100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDH100.

Technischer Support