Teilenummer
|
---|
E2M200 |
E2M201 |
E2M202 |
E2M203 |
E2M204 |
E2M205 |
E2M206 |
E2M260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Struktur der Kabel | Absicherung | Werkstoffe | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Kodierung (Buchse) | Anschlussgewinde (Stecker) | Länge des Kabels (m) | Typ (Stecker) | Anzahl der Kontakte (Buchse) | Material der Kabel | Kodierung (Stecker) | Typ (Buchse) | Anzahl der Kontakte (Stecker) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M12 | 0.6 | Gerade | 4 | PVC | A | Gerade | 5 | ||
136.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | Y-Adapterkabel M12-Stecker / 2 x M16-Buchse | -45-85 | - | - | M12 | 0.95 | Gerade | - | PUR | - | Gerade | 5 | ||
78.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 3 | Gerade | 4 | PVC | A | Gerade | 4 | ||
81.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 5 | Gerade | 4 | PVC | A | Gerade | 4 | ||
107.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 11 | Gerade | 4 | PVC | A | Gerade | 4 | ||
136.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 16 | Gerade | 4 | PVC | A | Gerade | 4 | ||
162.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM | Kamera mit Videoausgang O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 21 | Gerade | 4 | PVC | A | Gerade | 4 | ||
42.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | Halterung: ABS | - | 12 DC | - | - | Ja | A | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Loading...
Anschlussgewinde (Muffe) | M16 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Struktur der Kabel
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Betriebsspannung(V)
Ausführung
Umgebungstemperatur(°C)
Überspannungsschutz
Kodierung (Buchse)
Anschlussgewinde (Stecker)
Länge des Kabels(m)
Typ (Stecker)
Anzahl der Kontakte (Buchse)
Material der Kabel
Kodierung (Stecker)
Typ (Buchse)
Anzahl der Kontakte (Stecker)
Optionale Eigenschaften