Spannungsumwandler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E30406

Teilenummer
E30406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

187.77 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter Messing, vernickelt / Messing, vernickelt Absicherung IP 40 Nennspannung DC(V) 9-27
Werkstoffe PBT-GF20 Leistungsaufnahme(mA) < 500 Schutzklasse III
Elektrischer Anschluss - Stecker Stecker: 1 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM Umgebungstemperatur(°C) -25-70 Verpolungsschutz Ja
Absicherung Ja Dichtungswerkstoff FKM / FKM

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsumwandler, die Teilenummer ist E30406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30406.

Technischer Support