Teilenummer
|
---|
E3D302 |
E3D304 |
E3D352 |
E3D353 |
E3D354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Anwendung | Anbauart | Installationsanweisung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Dissipator: AlMgSi1MgMn; Wärmeleiter: AlMg3 | - | - | Platte/Oberfläche | - | Zylinderschrauben: 2 x M5 x 70, ISO 4762 Zylinderschrauben: 2 x M5 x 75, ISO 4762 Nüsse: 2 Klemme Installationsanweisungen | ||
224.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Dissipator: AlMgSi1MgMn; Wärmeleiter: AlMg3 | Doppelkühlelement | - | Platte/Oberfläche | - | Zylinderschrauben: 2 x M5 x 75, ISO 4762 Nüsse: 2 Klemme Installationsanweisungen | ||
113.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Dissipator: AlSi1MgMn; Wärmeleiter: AlMg3 | - | - | Platte/Oberfläche | - | Kühlelemente: 1 Wärmeleiter: 1, eingebaut Zylinderkopfschraube: 2 x M5 x 70 Senkkopfschraube: 4 x M5 x 16 Anweisungen für den Einbau der Klemme | ||
61.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wärmeleiter: AlMg3 | - | - | Platte/Oberfläche | - | Wärmeleiter: 1 Kontermutter: 2, montiert Zylinderkopfschraube: 2 x M5 x 65 Senkkopfschraube: 4 x M5 x 16 Installationsanweisungen | ||
224.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Dissipator: AlSi1MgMn; Wärmeleiter: AlMg3 | - | Kühlkörper mit variabler Durchflussrichtung | - | Kühlkörper kann um 90° gedreht werden | Kühlelemente: 2, Wärmeleiter eingebaut Zylinderkopfschraube: 2 x M5 x 75 Senkkopfschraube: 8 x M5 x 16 Anweisungen für den Einbau der Klemme |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Anwendung
Anbauart
Installationsanweisung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften