AS-I Datenentkopplungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC1250

Teilenummer
AC1250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.87 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Betriebsspannung(V) 21.5 - 31.6 DC Umgebungstemperatur(°C) 0-60
Verpolungsschutz Ja Kurzschlussfest Ja Elektrisch getrennt nein

Sie befinden sich auf der Seite für AS-I Datenentkopplungsmodul, die Teilenummer ist AC1250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC1250.

Technischer Support