Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC3226 |
AC3227 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Anwendung | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Max. Höhe über dem Meeresspiegel (m) | Ausgabe - Elektrisches Design | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Verschmutzungsgrad | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Ausgang - Elektrisch getrennt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | Erweiterung des AS-i-Netzes um weitere 100 m | - | - | AS-i | 60; (pro AS-i-Linie) | - | Betrieb 2 x LED, grün Funktions-LED, gelb | COMBICON-Steckverbinder Link für Busabschluss | Ja | |
508.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | IP 20 | Erweiterung des AS-i Netzes über Glasfaser auf max. 3200 m | 90; (nicht kondensierend) | 2000 | - | 60 | 2 | Betrieb 1 x LED, grün | COMBICON-Verbinder | - |
Loading...
Werkstoffe | PA 6.6 | Betriebsspannung(V) | 26.5-31.6 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -25-70 |
---|---|---|---|---|---|
Anbauart | Montage auf DIN-Schiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Anwendung
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m)
Ausgabe - Elektrisches Design
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Verschmutzungsgrad
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Ausgang - Elektrisch getrennt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften