Passiver AS-I-Bus-Abschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC1147
E70580
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung DC
(V)
Schutzklasse Elektrischer Anschluss Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Elektrisch getrennt Maße
(mm)
Anzeige

129.20 €

1 4 Arbeitstage 26.5-31.6-Steckverbinder: M1210neinø 20 / L = 461 x LED, gelb Spannung AS-i > 18,5 V
1 x LED, grün Spannung AS-i > 26 V

143.98 €

1 4 Arbeitstage 18.5-31.6III-15--Betrieb: LED, gelb AS-i Spannung > 18 V
Betrieb: LED, grün AS-i Spannung > 26,5 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Elektrisches Design AS-i Anwendung Verbesserung der Signalqualität
Umgebungstemperatur(°C) -25-70 Verpolungsschutz Ja Unterspannungsüberwachung Ja

Technischer Support