NOT-AUS-Schlüsselschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC011S

Teilenummer
AC011S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

353.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Elektrisches Design AS-i Werkstoffe PC-GF20
Leistungsaufnahme(mA) < 50 Anwendung narrensicherer NOT-HALT nach EN ISO 13850 Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder: M12 Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Eingangsstrom niedrig(mA) < 4
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Ja Spannungsversorgung(V) 20 Mission Time TM(h) 87600
Sensorversorgung der Eingänge AS-i Eingangskreis der digitalen Eingänge PNP Maße(mm) 105 x 72 x 93.5

Sie befinden sich auf der Seite für NOT-AUS-Schlüsselschalter, die Teilenummer ist AC011S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC011S.

Technischer Support