Beleuchteter NOT-HALT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC010S
E7007S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Anwendung Anschluss Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Bezeichnung des Produkts Erfüllt die Anforderungen Spannungsart Anzeige

343.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 67AS-iPC-GF20narrensicherer NOT-HALT nach EN ISO 13850M12-Steckverbinder; Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel, IP 6726.5-31.6 V-25-60beleuchteter NOT-HALT mit integriertem AS-i AnschlussSIL 3DCFunktion: LED rot

97.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 67, IP 69K---Schraubklemme--25-70beleuchteter NOT-HALT---

Loading...

  1. 1

Technischer Support