Lichtturm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV1500
DV1510
DV1520
DV1530
DV2500
DV2510
DV2520
DV2530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Länge
(mm)

453.30 €

1 4 Arbeitstage IP 65344

512.86 €

1 4 Arbeitstage IP 54384

401.36 €

1 4 Arbeitstage IP 65244

460.80 €

1 4 Arbeitstage IP 54284

438.65 €

1 4 Arbeitstage IP 65344

497.84 €

1 4 Arbeitstage IP 54384

386.59 €

1 4 Arbeitstage IP 65244

445.91 €

1 4 Arbeitstage IP 54584

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 6 Luftdruck(kPa) < 106 Werkstoffe Gehäuse: ABS; Linse: PC
Anwendung Signalisierung von Maschinenzuständen Betriebsspannung(V) 18-30 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-50
Anbauart Befestigungssockel Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 90 Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Maße(mm) ø 70

Technischer Support